Instalación y actualización de SKF @ptitude Analyst

El siguiente cuadro de instalación y actualización de SKF @ptitude Analyst indica los pasos específicos de instalación que debe seguir el usuario según su situación. Revise la tabla y proceda según lo explicado para su tipo de instalación.

Installation and upgrade steps
First time installation
Application upgrade (p. ej., de @A 6.0 a @A 7.0)Maintenance release (instalada desde el archivo descargado)
Desinstalar la aplicación (pero no las bases de datos)
X

Ejecutar los requisitos previos
X
X

Instalar el administrador de bases de datos
X


Instalar la aplicación
X
X
X - Ejecutar el archivo descargado
Desde la herramienta Configuration, adquirir la base de datos Demo, especificar el tipo de base de datos y conectar la base de datos a SKF @ptitude AnalystX


Desde la herramienta Configuration, actualizar la base de datosX
X
X

Consulte el Manual de Instalación de SKF @ptitude Analyst para conocer las instrucciones de instalación detalladas.

SKF logo