Monitoreo dinámico de motores de nivel I/introducción al monitoreo de motores CC

Descripción del curso

Ampliando los conceptos aprendidos en el curso introductorio, este curso de nivel I examinará en profundidad la teoría y los conceptos técnicos asociados al monitoreo y diagnóstico dinámicos de los motores. Al finalizar este curso, el alumno tendrá un conocimiento práctico en profundidad de los métodos dinámicos de monitoeo de los motores, podrá recoger datos de calidad y analizar la mayoría de los modos de falla de los motores utilizando los equipos Explorer. El último día y medio se dedicará al uso práctico de Explorer en un laboratorio. Se exigirá un examen final escrito y práctico para superar el curso. El precio del seminario incluye el manual, el alojamiento y la mayor parte de las comidas.

Objetivos del curso

  • Adquirir conocimientos generales sobre la teoría de los motores CA en lo relativo al funcionamiento en línea
  • Adquirir conocimientos en profundidad sobre las posibilidades y limitaciones asociadas al monitoreo dinámico de motores
  • Adquirir conocimientos generales sobre todos los parámetros monitoreados por Explorer y la relevancia de esos parámetros respecto a fallas concretas
  • Adquirir conocimientos prácticos en profundidad de Explorer en lo relativo a su funcionamiento práctico y sus funciones de software

Temas

Teoría del monitoreo dinámico de motores
  • Parámetros de condiciones de potencia
  • Rendimiento/Condición del motor
  • Desarrollo de eficiencia energética
  • Desarrollo de la carga del motor
  • Desarrollo de la forma de onda de par

Formación acerca del software

  • Creación y administración de bases de datos
  • Creación y edición de modelos de pruebas eléctricas
  • Configuración de adquisición de pruebas
  • Recogida de datos
  • Interpretación y análisis básico de datos

Introducción al análisis en línea CC

  • Teoría y conceptos básicos sobre motores CC
  • Comprobación de las conexiones adecuadas
  • Funciones de software
  • Análisis básico CC

Duración del curso

  • 4 días 2.195,00 $ (incluye la mayoría de las comidas y el alojamiento)
SKF logo