Monitoreo dinámico de motores de nivel II

Descripción del curso

Este curso al que se puede acudir sólo con invitación está destinado a ampliar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores y la experiencia sobre el terreno con equipos de monitoreo dinámico de motores. Este curso ofrecerá formación sobre el diagnóstico detallado de datos mediante el uso de presentaciones de casos prácticos, análisis prácticos de datos de problemas anteriores y adquisición, y análisis prácticos de motores en vivo en un laboratorio. Se exigirá un examen final escrito y práctico para superar el curso. El precio del seminario incluye el manual, el alojamiento y la mayoría de las comidas.

Objetivos del curso

  • Adquirir conocimientos detallados sobre los equipos de monitoreo dinámico de motores y la interfaz de software
  • Adquirir amplios conocimientos sobre las aplicaciones de monitoreo de motores
  • Adquirir conocimientos detallados sobre la teoría de los motores eléctricos y su relación con la monitoreo de motores
  • Formación práctica para familiarizarse con la conexión y utilización de los instrumentos
  • Mejorar la capacidad del usuario para diagnosticar posibles problemas en los sistemas de motores eléctricos

Temas

Teoría del monitoreo dinámico de motores
  • Revisión del nivel I, incluido el análisis CC básico
  • Fundamentos de análisis espectral y de forma de onda
  • Condición de potencia
  • Rendimiento/Condición del motor
  • Evaluación de la eficiencia energética
  • Evaluación de la carga del motor
  • Análisis del par
  • Características fundamentales de la frecuencia de falla

Formación acerca del software

  • Revisión del software del nivel I
  • Técnicas avanzadas de recopilación de datos
  • Interpretación y análisis intermedios de formas de onda
  • Interpretación y análisis intermedios de espectros

Casos prácticos

  • Revisión de casos prácticos CA y análisis práctico
  • Revisión de casos prácticos CC

Duración del curso

  • 4 días 2.295,00 $ (incluye la mayoría de las comidas y el alojamiento)
SKF logo