Introducción a la comprobación estática y el monitoreo dinámico de motores

Descripción del curso

Este curso introductorio permitirá a los asistentes obtener información sobre ambas tecnologías al mismo tiempo. La mayor parte del primer día se dedicará a la teoría y estructura básicas de los motores de CA. El resto del primer día y la mitad del segundo día se dedicarán a los conceptos y teorías del monitoreo dinámico de motores, terminando con una demostración práctica. El tercer día se abordará la teoría técnica de la comprobación estática de motores, terminando con una demostración práctica.

Al término de este curso, el alumno tendrá un conocimiento práctico de los métodos estático y dinámico de comprobación de motores, podrá recoger datos de calidad e identificar fallas básicas en el motor. El precio del seminario incluye el manual, el alojamiento y la mayoría de las comidas.

Objetivos del curso

  • Adquirir conocimientos generales sobre la teoría y la fabricación de motores CA
  • Adquirir conocimientos generales sobre lo que implica la comprobación estática yel monitoreo dinámico de motores
  • Conocer las normas aplicables a la comprobación de motores eléctricos
  • Adquirir conocimientos prácticos generales sobre la instrumentación para la comprobación estática y el monitoreo dinámico de motores

Temas

Teoría básica sobre motores CA
  • Teoría básica sobre electromagnética
  • Fundamentos básicos sobre fabricación de motores CA
  • Diversos tipos de motores

Introducción a la teoría estática de motores

  • Sistemas de aislamiento
  • Mecanismos de fallo
  • Métodos de comprobación y criterios de prueba superada/no superada
  • Tensiones de prueba recomendadas
  • Descripción de la secuencia de prueba

Introducción al monitoreo dinámico de motores

  • Descripción del sistema de la máquina
  • Conexión correcta del Explorer
  • Obtención de datos de calidad
  • Evaluación de potencia, motor, carga
  • Herramientas diversas de Explorer

Duración del curso

  • 4 días 2.195,00 $ (incluye la mayoría de las comidas y el alojamiento)
SKF logo