Formación sobre motores (en la sede): teoría de comprobación, funcionamiento de equipos y diagnóstico

Descripción del curso

Este seminario impartido en su sede permite una formación personalizada según las necesidades específicas de su empresa. El seminario puede ser una combinación de formación en el aula, demostración en el aula, instrucción práctica y comprobación sobre el terreno. Consultando con el cliente podemos adaptar la formación a las necesidades y nivel de conocimientos específicos.

Los seminarios en la sede suelen constar de 4-6 horas de instrucción en el aula y 2-4 horas de formación sobre el terreno/en taller. El tiempo de práctica puede variar en función del número de alumnos. Los materiales de los que usted deberá disponer incluyen: un proyector LCD, pizarra blanca/tablero de hojas móviles, pequeño motor trifásico, motor de CC y/o inducido, y una lista mecanografiada de todos los alumnos asistentes. El instructor llevará un equipo de comprobación en caso de que usted no tenga uno disponible en el momento de la clase. Se recomienda que utilice sus propios equipos de prueba.

Temas

Comprobación de motores fuera de línea:
  • Teoría de comprobación del aislamiento
  • Mecanismos de falla del aislamiento
  • Normas sobre los métodos de comprobación (ANSI/IEEE/NEMA/EASA/IEC)
  • Procedimientos y criterios de comprobación
  • Creación de bases de datos y administración de datos
  • Evaluación y análisis de datos
  • Integración en programas de mantenimiento

Comprobación de motores en línea:
  • Teoría de funcionamiento de motores
  • Procedimientos y criterios de comprobación
  • Parámetros de comprobación (calidad de potencia, motor, carga)
  • Estimación de la eficiencia del motor
  • Creación de bases de datos y administración de datos
  • Adquisición de datos
  • Evaluación y análisis de datos
  • Integración en programas de mantenimiento ya existentes
SKF logo