Comprobación estática de motores de nivel I/introducción a la comprobación de motores CC

Descripción del curso

Ampliando los conceptos aprendidos en el curso introductorio, este curso de nivel I examinará en profundidad la teoría y los conceptos técnicos asociados a la comprobación del aislamiento eléctrico. Se explicará detalladamente cada método estático de prueba, permitiendo al alumno analizar los resultados de modos de falla complejos. Se abordará de forma detallada el funcionamiento de diversos equipos de comprobación fuera de línea, así como del software correspondiente. Se explicarán diversos métodos para reducir las costosas paradas no planificadas, efectuar una resolución de problemas avanzada y un control de calidad del motor mediante la integración de la comprobación estática. El curso terminará con una comprobación práctica según determinen las necesidades del alumno. Al término de este curso, el alumno tendrá un conocimiento práctico en profundidad de los métodos estáticos de comprobación de motores, podrá recoger datos de calidad y analizar modos de falla complejas del motor. Se exigirá un examen final escrito y práctico para superar el curso. El precio del seminario incluye el manual, el alojamiento y la mayoría de las comidas.

Objetivos del curso

  • Adquirir conocimientos en profundidad sobre los equipos de comprobación e interfaces de software aplicables al producto
  • Adquirir conocimientos sobre las aplicaciones de comprobación de motores
  • Adquirir conocimientos en profundidad sobre la teoría del aislamiento eléctrico en lo relativo a la comprobación de motores de alta tensión
  • Familiarizarse totalmente con el funcionamiento práctico de los instrumentos y el software asociado

Temas

Teoría de comprobación estática de motores de alta tensión
  • Sistemas de aislamiento
  • Modos y mecanismos de fallo
  • Métodos de prueba
  • Normas de comprobación ANSI/IEEE/EASA/NEMA
  • Tensiones de prueba/secuencias recomendadas
  • Análisis de resultados

Formación acerca del software

  • Creación de bases de datos, motores e ID de prueba
  • Parámetros de recogida de datos
  • Establecimiento y comprensión de criterios de prueba superada/no superada
  • Interpretación de datos

Comprobación de motores no trifásicos

  • Comprobación de motores CC
  • Comprobación de motores síncronos
  • Motores de rotor devanado
  • Equipos no rotativos

Duración del curso

  • 4 días 2.195,00 $ (incluye la mayoría de las comidas y el alojamiento)
SKF logo