Conferencia de Usuarios de SKF/Baker 2013

La conferencia anual para los usuarios de equipos Baker y SKF de comprobación y monitoreo de motores eléctricos

Cuándo: 26-29 de agosto de 2013

Dónde: SKF Condition Monitoring Center (CMC) Fort Collins, Fort Collins, CO, EE. UU.


Esta conferencia se celebra cada año para fomentar la comunicación y las redes de entre los usuarios de equipos SKF de comprobación, monitoreo y análisis de motores estáticos (sin conexión) y dinámicos (en servicio). Si es un usuario de equipo de comprobación de motores eléctricos Baker o SKF, regístrese para asistir a la conferencia y conocer colegas que comparten desafíos y éxitos similares en relación con el mantenimiento de los motores, en una amplia gama de industrias. Este año, nuestro conferenciante principal es el ganador del Premio Nikola Tesla, Austin Bonnett, un reconocido experto en el ámbito de la ingeniería de motores, quien analizará el tema de los nuevos métodos de análisis de la causa raíz de la falla de los motores, con el fin de ayudar a los profesionales de mantenimiento a entender lo que funciona mal en un motor para planificar estrategias que permitan evitar fallas similares en el futuro.

Los participantes presentarán y analizarán casos prácticos que incluirán el uso de equipos de análisis estáticos y dinámicos de motores, y tendrán la oportunidad de compartir sus propias experiencias con el público en un formato muy interactivo. Los ingenieros de SKF CMC-Fort Collins estarán disponibles para escuchar las discusiones de los sobre cómo podemos mejorar las características, la funcionalidad y la calidad de los productos, y compartirán los esfuerzos de desarrollo de productos que se relacionan con los problemas mencionados por los usuarios durante el año que transcurrió desde la última conferencia. Se entregarán guías prácticas sobre la aplicación de los equipos SKF de comprobación de motores y sobre cómo detectar problemas en el aislamiento y los circuitos de los motores que pueden resultar difíciles de identificar con otros equipos.

Para mantener la tradición de las conferencias de usuarios de la empresa, los asistentes disfrutarán de la hospitalidad de Colorado con comidas locales, entretenimientos y un posible viaje a las fascinantes instalaciones locales de producción de energía eólica para conocer cómo se gestiona el mantenimiento de los motores en ese ámbito de la industria.

Para registrarse para esta valiosa semana de interacción entre pares, guías prácticas y educación sobre el motores de mantenimiento, póngase en contacto con Jenny Ray llamando al 970-282-1200, extensión 240, o envíe un correo electrónico a jenny.ray@skf.com.

Temas

Temas tentativos de la conferencia
  • Nuevas técnicas de comprobación de motores
  • Presentaciones de usuarios/aplicaciones/casos prácticos
  • Sesión de comentarios de los usuarios
  • Laboratorio de equipos prácticos específicos para cada aplicación
  • Actualizaciones de desarrollo de hardware y software de SKF
  • Conferencia principal de Austin Bonnett sobre análisis de causa raíz de EASA

Duración del curso

  • 4 días, $2.195,00 (incluye la mayoría de las comidas, alojamiento y entretenimientos)
SKF logo