Talleres regionales de mantenimiento predictivo

Descripción del curso

SKF le invita a participar en nuestros talleres regionales. Estos talleres condensados en un día están dedicados a la instrumentación dinámica y estática. El programa permitirá a los asistentes adquirir un buen conocimiento de cómo influyen ambas tecnologías en el mantenimiento predictivo. Los cursos han sido diseñados para ofrecer una combinación adecuada de teoría técnica sobre motores y práctica. Aprenda técnicas de software y hardware para mejorar sus mecanismos de mantenimiento predictivo y reparación de motores.

Objetivos del curso

Este curso está destinado a mejorar la confiabilidad y eficiencia de las actividades de mantenimiento de la planta. Se explicarán a los asistentes todas las ventajas de monitorear los motores eléctricos para cuestiones de procesos, además de entender el poder de la comprobación estática. Los asistentes entenderán mejor también el ahorro de costos de estos instrumentos, al minimizar las paradas no planificadas.

Temas

  • Teoría estática de motores
  • Métodos de comprobación
  • Modos de falla
  • Sistemas de aislamiento
  • Pruebas recomendadas y requisitos de tensión
  • Teoría dinámica de motores
  • Condición de potencia
  • Rendimiento del motor
  • Condición del motor
  • Evaluación energética
  • Carga del motor

Analice e interprete los datos eficazmente

Aprenda a utilizar el software más reciente para analizar los datos recolectados de los motores eléctricos.

Registro

El lugar de celebración de estos cursos regionales de 1 día varía cada año.

Para inscribirse, póngase en contacto con Jenny Ray en el teléfono (970) 282-1200 o 1-800-752-8272.
SKF logo