Kit de monitoreo de energía - CMAK 450-ML

Kit de Monitoreo de Energía, CMAK 450-ML
El Kit de Monitoreo de Energía CMAK 450-ML incluye todas las tecnologías básicas de medición y mantenimiento necesarias para medir la eficiencia energética de los sistemas de aire comprimido, todo ello dentro de un práctico maletín de transporte.

El kit incluye:
  • Analizador de Condición de la Máquina SKF con cargador y funda de cinturón (CMAS 100-SL)
  • Kit de sensor externo para el Analizador de Condición de la Máquina SKF (CMAC 105)
  • Termómetro por infrarrojos (CMSS 3000-SL)
  • Sonda ultrasónica Inspector 400 con auriculares ligeros, sonda de enfoque, módulo estetoscópico y extensiones (CMIN 400-K)
  • Medidor de potencia con pinza Hioki (CPT 3169-20), con juego de cable de tensión, etiqueta de cable de entrada y cable de alimentación
  • Pinzas para el medidor de potencia Hioki (CPT 9661), dos pinzas, 500 A CA
  • Maletín de transporte resistente de aluminio anodizado, para uso industrial y multiusos, 660 x 330 x 178 mm (26 x 13 x 7 pulg.) 

Consulte el Catálogo de fundamentos del Monitoreo de Condición para obtener más información sobre el Kit de Monitoreo de Energía.
SKF logo