Fichas de concientización para el taller sobre energía y sustentabilidad

Mantener siempre presentes los temas de energía y sustentabilidad

Fichas de concientización para el taller
Los programas de eficiencia energética muchas veces empiezan con las mejores intenciones, pero van perdiendo fuerza cuando no se dota al personal de primera línea de los recursos adecuados o la información básica para mantener vivos esos temas.

Las fichas de concientización para el taller sobre energía y sustentabilidad ofrecen a los encargados de primera línea la oportunidad y las herramientas para involucrar a su equipo en un debate sobre energía y sustentabilidad, fomentando la participación y generando ideas para el ahorro.

Al igual que muchas empresas que empiezan cada reunión con una conversación sobre seguridad, las fichas de concientización para el taller sobre energía y sustentabilidad permiten reservar en cada reunión "un minuto para la energía".

Las fichas presentan temas específicos sobre energía y sustentabilidad en términos no técnicos que los hacen comprensibles y accesibles para los operarios. No están destinadas a su uso como un programa de formación completo, sino más bien a poner sobre la mesa con regularidad los temas de energía y sustentabilidad ante los empleados.

¡Lo ayudamos a ahorrar dinero!

La experiencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos sugiere que un programa de concientización exhaustivo puede reducir el consumo de energía en un 5% sin necesidad de realizar una inversión de capital considerable. Las fichas para el taller sobre energía y sustentabilidad pueden ser una parte esencial de su programa completo de concientización.
SKF logo