Accesorios para sistemas de inspección

Accesorios para sistemas de inspección
SKF ofrece una serie de accesorios que complementan la aplicación SKF Microlog Inspector y los administradores de datos SKF MARLIN (anterior generación de sistemas de inspección).

Consulte el Catálogo de Accesorios SKF Microlog Inspector para obtener una descripción de los distintos accesorios disponibles:
  • Accesorios principales
  • Cables
  • Baterías y accesorios de alimentación
  • Accesorios varios
Los "accesorios principales" incluyen productos que le ayudan a sacar el máximo provecho a su sistema de inspección, incluidos:
  • Detector de condición de la máquina inalámbrico (WMCD) (fig. 1)
  • Detector de condición la máquina (MCD) Pro IS (fig. 2)
  • Clavijas de conexión rápida SKF MARLIN QuickConnect (MQC) (fig. 3)
  • Termómetro por infrarrojos (fig. 4)
  • Lector RFID portátil (fig. 5)
SKF logo