Baker AWA-IV 12 kV, Baker AWA-IV 12 kV HO, Baker AWA-IV 6 kV, Baker AWA-IV 4 kV, Baker AWA-IV 2 kV

Analizador estático de motores automatizado para comprobación de sobretensión/alta tensión/resistencia

Baker AWA-IV
Baker AWA-IV
La serie de Analizador Estático de Motores SKF - Baker AWA-IV de soluciones de mantenimiento predictivo ofrece flexibilidad para el reconocimiento de fallas en un único instrumento portátil. El Baker AWA-IV integra una amplia gama de pruebas eléctricas, incluidas pruebas de sobretensión, alta tensión CC, tensión de escalón, rampa continua, megaohmios y resistencia de los devanados.
  • Funciones de comprobación mejoradas respecto a versiones anteriores de Baker AWA: alta tensión de rampa continua, forma de onda de sobretensión de referencia mejorada, prueba PI/DA mejorada, alta tensión CC mejorada, prueba de resistencia mejorada, prueba de sobretensión más sensible

Diseñado para pruebas rápidas, confiables y automatizadas

El Analizador Estático de Motores SKF -Baker AWA-IV está diseñado para realizar secuencias automatizadas de una matriz seleccionada por el usuario de pruebas de aislamiento de motores. El ordenador integrado en el analizador realiza las pruebas, almacena los resultados y vigila continuamente los niveles de tensión durante la comprobación. Si el ordenador detecta una deficiencia en el aislamiento durante una prueba, se interrumpe la prueba, se avisa al operario y se notifican todos los parámetros de la prueba en el momento de la interrupción. Este instrumento realiza esta operación automatizada en microsegundos, y con un mayor grado de precisión y seguridad de lo que puede conseguirse con métodos de comprobación manual.

Preprogramado en la oficina e implantado sobre el terreno

El Baker AWA-IV es el único equipo de comprobación de alta tensión que el usuario puede programar para un conjunto específico de pruebas de aislamiento antes de estar en el terreno y, luego, lo puede utilizar como programado en el terreno. A menudo, las órdenes de trabajo o rutas definen cuáles son los motores que se van a comprobar, el orden de ejecución y los parámetros de cada prueba, incluidas las tensiones, duración y límites de prueba superada o no superada. Los operarios pueden programar la unidad para realizar pruebas sobre el terreno con sólo conectarse al analizador. Esto permite a los usuarios reduzcan el tiempo y esfuerzo utilizados en repetidas secuencias de mantenimiento realizadas manualmente, y mejora la confiabilidad de los procedimientos de comprobación.

Guarde los resultados de las comprobaciones

Una vez concluida la comprobación, los resultados se pueden guardar como parte del registro permanente de pruebas de cada motor. Este tipo de documentación es fundamental para el éxito de los programas de confiabilidad. Con el AWAIV, los resultados de las pruebas son reunidos, almacenados, recuperados y administrados en un formato de base de datos relacional Microsoft Access® estándar. El Baker AWA-IV produce archivos de tipo .rtf de datos de pruebas, de modo que se puede usar una gran variedad de programas de procesamiento de texto. Estos archivos de bases de datos permiten transmitir información fácilmente a un software de gestión de mantenimiento común u otras herramientas de bases de datos. MS Access® es compatible con ODBC.

Incorpora funciones avanzadas entre espiras en un instrumento portátil de uso sobre el terreno

El control por ordenador y el monitoreo de formas de onda constituyen mejoras respecto a los instrumentos controlados manualmente. Al igual que con la prueba de alta tensión CC, el Baker AWA-IV inicia la generación de sobretensión con baja tensión. Cada impulso aplicado al devanado es digitalizado y la forma de onda obtenida se compara con formas de onda anteriores para detectar signos de deficiencias de una espira a otra. La comparación se realiza mediante la técnica patentada Pulse to Pulse Error Area Ratio (PP-EAR). Este método es sensible a una variación inferior al 1% entre bobinas. Además, se pueden localizar los cortocircuitos entre devanados en paralelo, algo que no había sido posible antes mediante la comparación visual de formas de onda. Con el Baker AWA-IV se aplican menos impulsos al devanado, reduciendo la potencia requerida para realizar la prueba de sobretensión. Dado que se analizan todos y cada uno de los impulsos, esta se convierte en la nueva forma de onda de referencia, al incrementarse la tensión de prueba hasta el nivel de resistencia específico. Si no se detecta ninguna deficiencia de una espira a otra, la última forma de onda de impulsos se almacena como forma de onda de referencia para todas las pruebas posteriores.
SKF logo