Colectores y analizadores de datos portátiles

Tecnología operativa de vanguardia

Con más de un siglo de liderazgo en el diseño y la fabricación de rodamientos, los ingenieros de I+D de SKF han aprovechado cada detalle de esa experiencia para la creación de muchas de las herramientas y tecnologías de monitoreo de condición líderes en el mundo. De este modo, SKF ofrece una gran variedad de equipos portátiles de monitoreo de condición.

La serie SKF Microlog de analizadores e instrumentos de mantenimiento portátiles ha sido diseñada para permitir al usuario establecer un programa completo de monitoreo periódico de la condición. Como herramienta de diagnóstico, la serie SKF Microlog no tiene rival dentro de su categoría.

Con sólidos procesadores de datos de alta velocidad y una capacidad óptima de almacenamiento de datos, los analizadores SKF Microlog están equipados para funcionar dentro de los sistemas de gestión informatizada del mantenimiento más avanzados de la actualidad. Las unidades están disponibles con una serie de módulos y accesorios individuales para los distintos tipos de análisis requeridos según las necesidades de monitoreo de la planta.

Equipos de comprobación estática y dinámica de motores

Los instrumentos de prueba estática y dinámica de motores y generadores de SKF responden a las necesidades de los profesionales encargados del mantenimiento predictivo y el monitoreo de condición de motores eléctricos, generadores y maquinaria giratoria.

Los instrumentos SKF ofrecen resultados de pruebas y datos de monitoreo completos y detallados que proporcionan al mantenimiento de motores, el mantenimiento/reparación de motores y los fabricantes originales de motores los medios para evaluar claramente el estado de motores y equipos motorizados específicos. Esta información ayuda a los profesionales del mantenimiento a mejorar la confiabilidad y el tiempo de buen funcionamiento de los sistemas motorizados de los que depende su empresa.
SKF logo