Módulos de aplicación de firmware

Módulos de análisis diseñados para un uso sencillo y versátil

SKF pone en sus manos el poder de la ingeniería del conocimiento con tecnologías avanzadas de monitoreo de vibración diseñadas para realizar una amplia gama de tareas requeridas para el análisis de la maquinaria giratoria en diversas industrias. Los clientes tienen la flexibilidad de poder elegir distintos módulos para llevar a cabo tipos de análisis específicos. Cada SKF Microlog viene con todos los módulos instalados para permitir una actualización rápida y sencilla sobre el terreno.

Consulte el Catálogo de la Serie de Módulos de SKF Microlog para obtener más información sobre los distintos módulos disponibles.
Módulo de Función de Respuesta en Frecuencia (FRF)
El módulo FRF está diseñado para permitir al usuario determinar rápidamente las propiedades de una estructura (aceleración, masa aparente, movilidad, impedancia, rigidez o conformidad) mediante la realización de un análisis modal con ayuda de un martillo calibrado para la excitación. El módulo FRF permite también medir y mostrar la función (relación) de transferencia entre dos transductores con la máquina en marcha (fig. 1).
Módulo de Aceleración y Desaceleración (RuCd)
El módulo RuCd analiza datos de máquinas cuyos niveles de ruido o vibración cambian con la velocidad, el tiempo o la carga (aplicaciones que causan fenómenos transitorios) para establecer las velocidades críticas/resonantes de la máquina (fig. 2).

El módulo recibe simultáneamente una señal de vibración y de un tacómetro, y almacena los datos en forma de onda de tiempo (archivo .wav) para su posterior análisis. El resultado del análisis se puede presentar en diversos formatos: Bode, Nyquist, cascada, espectrograma de color o tablas.
Módulo de Control de Conformidad
El módulo de Control de Conformidad compara los niveles de vibración con los límites establecidos, indicando si el producto se ajusta o no a los indicadores de calidad predefinidos o las normas exigidas. El Control de Conformidad tiene capacidad para evaluar hasta 64 criterios de falla distintas simultáneamente, indicando en pantalla si se alcanza un nivel de advertencia o alarma (fig. 3).
Módulo de Analizador FFT
El módulo de Analizador FFT permite configurar rápidamente mediciones espectrales/de fase para su análisis (fig. 4). Proporcionando una lectura de vector de fase (necesaria para diagnosticar algunas fallas de la máquina), el operario puede comprender el movimiento relativo de las distintas piezas de la máquina. Se pueden colocar sensores, así como configurar y tomar mediciones, todo ello sin necesidad de detener la máquina.
Módulo de Prueba de Choque
Una prueba de choque o de golpe es una prueba de impacto realizada para excitar la máquina y medir sus frecuencias naturales. Cuando se capta un espectro mientras el objeto está vibrando a causa del impacto, se producen unos picos espectrales que señalan las frecuencias naturales del objeto (fig. 5).

Módulo de Equilibrado
El módulo de Equilibrado es una aplicación fácil de usar que permite al usuario corregir un estado de desequilibrio y conseguir así un funcionamiento suave (fig. 6).

El módulo de Equilibrado resuelve equilibrios en un solo plano, en dos planos y de par-estáticos con gran precisión en las piezas giratorias de una máquina, tales como rotores para motores eléctricos, ventiladores, turbinas, hélices y bombas. Los menús de configuración claros y completos, y las pantallas de visualización con representación gráfica de los datos favorecen la facilidad de uso.
Módulo de Registro de Datos
El módulo de Registro de Datos permite a SKF Microlog actuar como una grabadora de señales digitales, permitiendo registrar la señal de vibración bruta (forma de onda de tiempo) de una máquina en formato de archivo de audio .wav de Microsoft Windows (fig. 7).

Algunos ejemplos de su uso son el análisis de maquinaria a velocidad muy baja, y la captura de acciones intermitentes y señales de vibración transitorias de maquinaria no estable. En las máquinas problemáticas que no pueden estar en marcha mucho tiempo sin sufrir daños adicionales, la señal de vibración se puede registrar en forma de datos .wav con la máquina en marcha durante un breve periodo.
Módulo de Prueba de Husillo
El kit de Evaluación de Husillos ha sido creado junto con los Servicios de Precisión para Máquinas Herramienta SKF y realiza nueve pruebas en los husillos de máquinas herramienta:
  • Desequilibrio
  • Estado mecánico
  • Estado del rodamiento
  • Desviación del eje de la herramienta
  • Fuerza de fijación (ISO, HSK)
  • Distancia EM
  • Tensión de la correa
  • Precisión de velocidad
  • Frecuencia resonante
Módulo de Monitorización del Sonido de Rodillos Guía SKF
Diseñado para la detección temprana de fallos en los rodillos guía de apoyo y de retorno de cintas transportadoras en sectores como la minería y el cemento, el módulo de Monitorización del Sonido de Rodillos Guía SKF permite al usuario distinguir entre rodillos guía correctos y defectuosos. El uso de este módulo ayuda a detectar:
  • Rodamientos de rodillos guía dañados
  • Falta de lubricación en los rodamientos
  • Carcasas de rodillos guía dañadas
  • Roce entre metales
  • Ruido por abrasión con cintas transportadoras
  • Rodamientos a punto de agarrotarse
Módulo de Análisis e Información de Resultados (ARM)
El módulo de Análisis e Información de Resultados de SKF es una aplicación para PC que permite transferir, mostrar y analizar los datos generados por los módulos de aplicación de los instrumentos SKF Microlog AX, GX, Consultant y Advisor Pro. Con el módulo de Análisis e Información de Resultados de SKF, los datos se almacenan en formato .csv y se pueden transferir fácilmente a Microsoft Excel u otro software, puesto que la aplicación ofrece un sencillo mecanismo para enviar los datos desde su instrumento (fig. 8).

Una vez cargados, los datos se presentan automáticamente en la ventana principal de la aplicación y, con un solo clic, usted podrá ver los datos en un potente gráfico interactivo. El módulo de Análisis e Información de Resultados ofrece también una serie de funciones de posprocesamiento que permiten al usuario aprovechar al máximo los datos del módulo de aplicación.
SKF logo