SKF Microlog Analyzer serie AX - CMXA 80

SKF Microlog Analyzer AX
El SKF Microlog Analyzer de la serie AX lleva a un nuevo nivel la recolección de datos basada en rutas. Con sus cuatro canales, su versatilidad para elegir y añadir módulos de aplicación, y una amplia pantalla que presenta los datos de forma rápida y sencilla, el SKF Microlog AX es una gran noticia.

La serie AX ofrece:
  • Capacidad de medición simultánea de la vibración triaxial o de cuatro canales
  • Frecuencia y actualización de pantalla rápidas en tiempo real
  • Uso certificado en zonas con peligro de explosión
  • Pantalla VGA de 6,4" colores realistas una visualización fácil con cualquier iluminación
  • Multilingüe: 15 opciones de idioma

Tecnología avanzada de monitoreo de vibración, personalizable según las aplicaciones de los usuarios

El usuario puede elegir entre una serie de módulos de aplicación, creando un dispositivo personalizado según sus propios requisitos, lo que le permite realizar tareas avanzadas tales como:
  • Pruebas de impacto
  • Registro digital
  • Análisis modal
  • Equilibrado en varios planos
  • Aceleración y desaceleración

...todo ello con un mismo dispositivo. Ofrecemos también modelos preconfigurados (AX-M, AX-S y AX-F) con una selección de módulos cargados adecuados a distintas necesidades.

Compatible con SKF @ptitude Analyst

El SKF Microlog Analyzer AX es compatible con SKF @ptitude Analyst 4.1 o versiones de software posteriores. SKF @ptitude Analyst es un componente de SKF @ptitude Monitoring Suite, una completa colección de software que integra datos de una amplia gama de dispositivos de adquisición de datos portátiles y en línea de SKF.

Accesorios para SKF Microlog

Existen muchos accesorios de SKF Microlog disponibles para mejorar aún más su programa de monitoreo de condición. Consulte el Catálogo de Accesorios para SKF Microlog para conocer los distintos accesorios que pueden complementar su SKF Microlog.
SKF logo