SKF Microlog Analyzer serie GX - CMXA 75

SKF Microlog Analyzer GX
Destinado a ingenieros de mantenimiento de diversos sectores, el SKF Microlog Analyzer de la serie GX es un colector/analizador FFT de datos portátil de alto rendimiento, basado en rutas y de uno a tres canales.

La entrada triaxial simultánea por tres canales con tacómetro independiente permite una recolección de datos más rápida y completa sin prolongar el tiempo de recolección.

Con un resistente procesador de datos de alta velocidad, el modelo SKF Microlog CMXA 75 capta mediciones dinámicas (vibración) y estáticas (procesos) de rutas o fuera de ruta, desde numerosas fuentes y con todas las funciones.

El SKF Microlog de la serie GX se entrega con la serie completa de módulos de SKF Microlog instalada. Para añadir nuevas funciones, las unidades se puedan actualizar a modelos más avanzados; basta con adquirir el modelo e introducir la clave de licencia facilitada.

Accesorios para SKF Microlog

Existen muchos accesorios de SKF Microlog disponibles para mejorar aún más su programa de monitoreo de condición. Consulte el Catálogo de Accesorios para SKF Microlog para conocer los distintos accesorios que pueden complementar su SKF Microlog.
SKF logo