Sistemas de sondas de turbulencias/proximidad

Sistema de sonda de turbulencias
SKF ofrece una selección de sistemas de sondas de turbulencias, también llamados sistemas de sondas de proximidad, para conseguir el transductor más adecuado para la protección y monitoreo de la maquinaria. La sencillez y el diseño resistente de los sistemas de sondas de turbulencias de SKF les permiten resistir las temperaturas y los productos químicos que suelen encontrarse en los entornos industriales más difíciles.

Sistemas de sondas de turbulencias

Una sonda de turbulencias mide el movimiento radial o axial de un eje. La sonda se instala a través de la tapa de un rodamiento o en su lateral, y mide el movimiento del eje con relación a su posición de instalación. Un sistema de sonda de turbulencias consta de una sonda, un controlador (oscilador desmodulador) y un cable alargador.

Los sistemas de sondas de turbulencias presentan una excelente respuesta de frecuencia. No tienen límite inferior de frecuencia y miden la posición axial del eje, así como la vibración.

Aunque los sistemas de sondas de turbulencias ofrecen una excelente respuesta de alta frecuencia, el desplazamiento con las frecuencias típicas de palas y engranajes es bastante reducido (se puede utilizar un acelerómetro para aumentar el sistema de sondas de turbulencias si las altas frecuencias suponen una problema).

Norma API 670

El Instituto Americano del Petróleo (API) ha publicado la Norma 670 para ayudar en la adquisición de sistemas normalizados de monitoreo sin contacto de la vibración, la posición axial y la temperatura. La norma se basa en el conocimiento y la experiencia acumulados de las refinerías de petróleo y los fabricantes de sistemas de monitoreo. 1/>
La Norma API 670 es una herramienta de consulta útil para todos los usuarios y fabricantes de maquinaria y resulta muy recomendable como guía para definir, comprar e instalar sistemas de monitoreo de maquinaria.

Selección de un sistema de sonda de turbulencias

Los sistemas de sondas de corriente turbulenta SKF se comprueban constantemente en términos de temperatura y rendimiento, en un esfuerzo continuo por mejorar lo que es ya la mejor sonda disponible para la medición de la vibración en equipos giratorios. Están disponibles con manguito blindado y de fibra de vidrio, y se pueden ofrecer con la certificación ATEX (Sira)/CSA/FM.

SKF ofrece también una gran variedad de accesorios disponibles para los sistemas de sondas de turbulencias, tales como sondas y controladores, dispositivos de montaje, soportes, etc. Consulte el Catálogo de Sistemas de Sondas de Turbulencias para obtener una descripción de los distintos accesorios disponibles para los sistemas de sondas de turbulencias.
SKF logo