Selección de sensores - Industria siderúrgica

Estas son las principales características requeridas de un sensor de vibración de calidad para la industria siderúrgica, junto a los motivos correspondientes:
  • Respuesta a frecuencias bajas ≤ 1,0 Hz: Para una velocidad de rotación baja de las máquinas
  • Resistencia física: Uso incorrecto y proyección de fragmentos
  • Protección frente a la corrosión: Entorno caliente, polvoriento y corrosivo
  • Relación señal-ruido adecuada: Para la detección de defectos en los rodamientos

Buena - Monitoreo de uso general:

Muy buena
- Resistencia de la instalación:

La mejor - Temperaturas elevadas:
SKF logo