Sensores de vibración

Sensores de vibración
Con el sensor adecuado para proporcionar la información operativa crítica, las máquinas funcionan en condiciones más seguras, tanto para la propia máquina como para el personal que la está utilizando.

Las distintas condiciones de funcionamiento de la máquina en términos de temperaturas extremas, campos magnéticos, intervalo de vibración, gama de frecuencias, compatibilidad electromagnética (CEM) y descarga electrostática (DES), junto con la calidad de señal requerida dan lugar a la necesidad de una gran variedad de sensores.

Medición de la vibración

La medición de la vibración es un tema complejo. SKF ha optimizado su selección de sensores de vibración para conseguir el mejor rendimiento en diversas aplicaciones industriales para su gama de sistemas de instrumentación de vibración.

Diversidad de sensores

El Catálogo de Sensores de Vibración SKF incluye una gran variedad de sensores industriales y accesorios demostrados para sus necesidades específicas. Utilice este catálogo completo como guía de referencia. Está ordenado en las siguientes categorías:
  • Selección de sensores
  • Acelerómetros industriales para aplicaciones generales
  • Acelerómetros económicos
  • Acelerómetros con cable integral
  • Acelerómetros con intervalo de temperaturas ampliado
  • Sensores combinados de vibración y temperatura
  • Sensores aprobados para zonas peligrosas (instrucciones de instalación en zonas peligrosas disponibles para descargar)
  • Sensores de velocidad
  • Acelerómetros de análisis portátiles
  • Sensores para fines especiales (baja frecuencia, alta frecuencia, máquina herramienta, aceleración y SEE, diámetro pequeño)
  • Requisitos de instalación y montaje de los sensores de vibración
  • Cables y accesorios para sensores de vibración
  • Equipos de montaje
También puede consultar nuestras páginas de selección de sensores, que incluyen los distintos sensores disponibles para su uso en los sectores industriales más frecuentes.

Catálogo de Sensores de Vibración SKF

El Catálogo de Sensores de Vibración SKF recoge los distintos sensores de vibración, cables, accesorios y equipos de montaje ofrecidos por SKF, ordenados en las siguientes categorías:
  • Sensores de vibración
  • Ayuda para la selección de sensores
  • Consejos de instalación y montaje
  • Cables y conectores para sensores
  • Accesorios de montaje

Sensores de vibración y sistemas de sondas de proximidad/turbulencias

SKF logo