Selección de sensores de vibración

Industria petrolera
Industria de alimentación y bebidas
Industria de generación de energía eléctrica
Industria de energía eólica
Industria cementera
La oferta de sensores de vibración es amplia, ya que un sensor de vibración tiene muchas características diferentes que pueden variar, incluidos los factores relacionados con la medición, como la respuesta de frecuencia, sensibilidad y precisión. Las características físicas, como la temperatura nominal, el tamaño y la orientación del conector, son también aspectos importantes.

A continuación se ofrece una guía sobre la experiencia de SKF en el uso de sensores dentro de los sectores industriales que utilizan con mayor frecuencia el monitoreo de vibración.

Por cada sector se indican y se explican las cuatro características principales requeridas en un sensor de vibración de calidad. La elección de un sensor industrial se califica del siguiente modo:
  • Buena - Una opción de uso general con características físicas y de medición adecuadas para programas de monitoreo de condición en los que se determinan las tendencias de variación de los datos y la precisión absoluta no es tan importante.
  • Muy buena - Una opción de uso general con características físicas y de medición adecuadas para programas de monitoreo de condición, pero que añade una característica específica, como un rango de temperaturas más amplio o una orientación de montaje más adecuada a la aplicación.
  • La mejor -Una opción de primera calidad con características físicas y de medición óptimas, pero que ofrece además el historial más largo como prueba de confiabilidad. Estos son especialmente adecuados para aplicaciones de maquinaria crítica, en la que el sensor se puede utilizar en funciones relacionadas con la seguridad, como la protección de maquinaria.

A continuación se ofrece una lista de los sectores industriales que emplean con mayor frecuencia el monitoreo de vibración. La experiencia de SKF en sensores le ayudará a elegir el mejor sensor de vibración para el sector seleccionado.

SKF ofrece una serie de accesorios disponibles para los sensores de vibración, como cables para sensores, conectores, accesorios de montaje, etc. Consulte el Catálogo de Sensores de Vibración SKF para una descripción de los distintos accesorios disponibles para sensores de vibración.

Sectores industriales habituales

SKF logo