Software

SKF dispone de soluciones de software completas con potentes funciones analíticas y de diagnóstico para almacenar, analizar y recuperar información compleja acerca de los activos de manera rápida, eficaz y confiable. Este software pone estos datos a disposición de toda su organización. El software disponible para sus necesidades de monitoreo de condición incluye:

SKF @ptitude Monitoring Suite

SKF @ptitude Monitoring Suite (Analyst, Inspector y Observer) forma la base de un planteamiento totalmente integrado de monitoreo de condición que permite realizar operaciones rápidas, eficaces y confiables de almacenamiento, manipulación y recuperación de grandes cantidades de información compleja acerca de las máquinas y las plantas. Este potente software acepta datos de toda la gama de dispositivos de recopilación de datos de SKF e interactúa con SKF @ptitude Decision Support.

SKF @ptitude Decision Support

SKF @ptitude Decision Support mejora la capacidad de su equipo para mantener la maquinaria de su planta a pleno rendimiento. Este software sistematiza el proceso de toma de decisiones de mantenimiento de la confiabilidad mediante la identificación automática de las probables fallas en un activo o proceso, recomendando después la acción apropiada.

Analysis and Reporting Manager

Analysis and Reporting Manager (ARM) es una aplicación de software auxiliar para PC que permite transmitir, presentar y analizar automáticamente los datos generados por los módulos de la aplicación para los instrumentos de SKF Microlog Analyzer.
SKF logo