Interfaces personalizadas de SKF

Las Interfaces personalizadas de SKF son una solución totalmente personalizada que se adapta a sus requerimientos exclusivos de procesos y de negocios, y se conectará con su software SKF @ptitude a ERP, CMMS, EAM y otros sistemas informáticos. Al integrar datos en sistemas y automatizar interacciones previamente manuales, esta interfaz personalizada puede ayudar a que su operación simplifique y optimice el monitoreo de procesos y el rendimiento.


Image - Customized interfacing 460 - Services

Beneficios:

  • Crear una interfaz personalizada y optimizada
  • Mejorar el monitoreo de procesos y el rendimiento
  • Eliminar almacenes de datos para una mejor toma de decisiones
  • Automatizar interacciones manuales con sistemas informáticos
  • Impulsar la automatización de los procesos de negocios
  • Reducir los frenos en el sistema
SKF logo