Sistemas de vigilancia

SKF cuenta con una completa gama de productos y un servicio sobre el terreno respaldado por décadas de experiencia práctica. Los sistemas de vigilancia de SKF eliminan el riesgo del monitoreo de condición de la máquina mediante el uso de tres tipos de sistemas: sistemas en línea, sistemas basados en transmisores y sistemas de protección.

Sistemas en línea:
  • Sistemas de monitoreo: Recolección de datos periódica y automatizada
  • Sistemas inalámbricos: Mejoran la confiabilidad de las máquinas, reducen los costos de instalación y aumentan la seguridad del personal

Sistemas basados en transmisores: 
  • MCT: Monitoreo y protección contínua de bajo costo
  • Transmisores realimentados en bucle: Monitorea continuamente el estado de la máquina y transmite la información directamente a un PLC o DCS para la determinación de tendencias, emisión de alarmas o parada de la máquina
  • Sistemas para la industria minera: Creados para su uso con equipos remotos y/o móviles en condiciones de trabajo variables
  • Productos personalizados de monitoreo de condición: Ayudan con los requisitos de elementos no incluidos en la oferta de productos estándar

Sistemas de protección:
  • Monitoreo y protección en tiempo real de la maquinaria esencial (conforme a la norma API 670)

Sistemas de vigilancia

SKF logo