Tarjeta de interfaz de emisión acústica (AE) CMON 2504 para el sistema SKF Multilog On-line IMx

Tarjeta de interfaz CMON 2504 AE
La tarjeta de interfaz CMON 2504 amplía las funciones del sistema SKF Multilog On-line IMx con la inclusión de la tecnología SKF Acoustic Emission Enveloping (AEE). SKF Acoustic Emission Enveloping es un método de medición de la emisión acústica (AE) que permite evaluar las condiciones de lubricación en el interior de un rodamiento de elementos rodantes durante su uso. Se puede utilizar también junto con otros equipos y técnicas de monitoreo de condición de SKF para ayudar a identificar una serie de defectos de la maquinaria.
SKF logo