Sistema CMPT CTU

Vigilancia permanente para la detección de fallas

CMPT CTU
Con el sistema de monitoreo en línea CMPT CTU, puede conectar hasta 64 unidades CMPT CTU distribuidas a un mismo terminal operativo (CMPT HMI, fig. 1). Cada unidad CMPT CTU analiza los niveles generales de vibración y temperatura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El CMPT CTU inicia la comunicación cuando se produce una alarma. El terminal muestra una lista de alarmas, incluido un registro de casos de alarma y la confirmación del registro de alarma por parte del operario.

Usted puede personalizar el terminal con vistas de procesos e información de alarmas de distintos proyectos y clientes.
  • Añada relés de salida de forma opcional
  • Conecte CMPT HMI a un PLC para el intercambio de datos
  • Comunique episodios de alarma mediante la interfaz OPC, por SMS o por correo electrónico

El CMPT CTU es fácil de instalar y requiere pocos conocimientos del usuario una vez establecido el nivel de alarma.

Mejore la capacidad de CTU con un sistema de control de lubricación

Puede utilizar el centro de control basado en microprocesador SKF ST-1240 (fig 2) para los sistemas de lubricación SKF DuoFlex, SKF MonoFlex y SKF ProFlex con la finalidad de controlar dos canales de lubricación o sistemas de lubricación diferentes. Además del control de la lubricación, el centro puede integrar también funciones de detección de fallas de la maquinaria y puede interactuar con un máximo de diez unidades CMPT CTU.

Pantalla del centro de lubricación

El centro de lubricación sirve para:
  • Indicar la temperatura y las señales de vibración procesadas
  • Ajustar los límites de alarma
  • Emitir alarmas (visual y relés)
  • Indicar las tendencias de vibración y temperatura

Cada CTU tiene páginas distintas de indicación de estado y ajuste. Las medidas de vibración y temperatura se guardan en la memoria del centro de lubricación para determinar tendencias, pudiendo mostrar un gráfico diario o mensual de la vibración y la temperatura.

Kits CMPT CTU

Los kits CMPT CTU son sistemas de detección de fallos fabricados para aplicaciones generales, como ventiladores, bombas, cajas de engranajes y motores eléctricos. El sistema consta de la unidad de detección de fallas (CMPT CTU) y del módulo de alarma y visualización (CMPT DCL). El armario estándar está hecho de policarbonato con una ventana para visualizar perfectamente los componentes. Incluye también una fuente de alimentación para las unidades CMPT CTU y CMPT DCL.
SKF logo