Sensor de partículas metálicas CMSS-ONL-1000-2

Sensor de partículas metálicas
El monitoreo simultáneo de los niveles de vibración y aceite proporciona información valiosa para la protección de los activos del cliente. El monitoreo simultáneo de los niveles de vibración y aceite ofrece capacidades únicas que permiten analizar los problemas de la máquina e impedir fallos.

El sensor de partículas metálicas (CMSS-ONL-1000-2) permite un análisis continuo de la caja de cambios, los rodamientos o el aceite de motor. Aumenta la confiabilidad de los resultados del análisis al ofrecer información precisa sobre los índices de desgaste. Junto con el sistema SKF Multilog On-line IMx, el sensor de partículas metálicas proporciona información sobre el tamaño, tipo y recuento por minuto de partículas. La combinación de esta información con los datos de vibración permite identificar de forma precisa la ubicación de los daños.

El sensor se puede integrar fácilmente con el SKF Multilog IMx mediante Modbus RTU; el sistema informa sobre las tendencias de cada tamaño y tipo de partícula. Mediante los valores obtenidos en la herramienta SKF Multilog IMx, los datos del sensor de partículas se aplican en fórmulas matemáticas. Gracias a ello se puede, por ejemplo, realizar un análisis de datos más eficaz, con el número total de partículas o estimaciones del peso de residuos.
SKF logo