Sistema SKF Multilog On-line IMx-P

Sistema SKF Multilog On-line - IMx-P
El Sistema SKF Multilog On-line IMx-P es un sistema portátil multicanal y multiuso de adquisición y análisis de datos en línea. El sistema es un dispositivo potente y versátil diseñado para responder a las necesidades de los analistas de la vibración, proveedores de servicios y profesionales de monitoreo de condición.

El SKF Multilog IMx-P se puede utilizar como dispositivo para la resolución de problemas o como parte de un sistema de monitoreo de condición con otras unidades formando juntas una red.

Las entradas de señal analógica son configurables para una gran variedad de sensores. Junto con el software SKF @ptitude Observer, el SKF Multilog IMx-P ofrece una solución portátil completa para instalaciones temporales y actividades de resolución de problemas.
SKF logo