Sistema SKF Multilog On-line IMx-R

Sistema SKF Multilog On-line - IMx-R
El Sistema SKF Multilog On-line IMx-R es la próxima generación de soluciones potentes y rentables para vehículos ferroviarios. Se trata de una unidad de medición resistente diseñada para entornos industriales difíciles. Cada SKF Multilog IMx-R está equipado con 20 entradas de señal analógica. Las entradas de señal dinámica son configurables para una gran variedad de sensores.

Junto con el software SKF @ptitude Observer, SKF Multilog IMx-R ofrece un sistema completo para:
  • Detección y prevención temprana de fallas
  • Recomendación automática para corregir situaciones ya existentes o inminentes
  • Mantenimiento avanzado basado en el estado para mejorar la confiabilidad, disponibilidad y rendimiento de las máquinas
SKF logo