Sistema SKF Multilog On-line IMx-S

Sistema SKF Multilog On-line - IMx-S
El Sistema SKF Multilog On-line IMx-S es la próxima generación de soluciones potentes y rentables para diversas aplicaciones de monitoreo de condición. Es un componente fundamental en un sistema avanzado de monitoreo de condición. Se trata de una unidad de medición resistente diseñada para entornos industriales difíciles.

Junto con el software SKF @ptitude Observer, SKF Multilog IMx-S ofrece un sistema completo para:
  • Detección y prevención temprana de fallos
  • Recomendación automática para corregir situaciones ya existentes o inminentes
  • Mantenimiento avanzado basado en el estado para mejorar la confiabilidad, disponibilidad y rendimiento de las máquinas

Existen dos modelos diferentes:
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

Cada SKF Multilog IMx-S 16 está equipado con 16 entradas de señal analógica, mientras que el SKF Multilog IMx-S 32 está equipado con 32 entradas de señal analógica.
SKF logo