Sistema de Análisis de Motores en Línea SKF - NetEP

Sistema de Análisis de Motores en Línea SKF - NetEP
SKF entiende la dificultad que conlleva intentar reducir costos y maximizar al mismo tiempo la confiabilidad y productividad de los equipos eléctricos. El Sistema de Análisis de Motores en Línea SKF - NetEP permite obtener datos en tiempo real sobre la maquinaria giratoria desde la comodidad de una oficina o desde cualquier otro lugar en el que se disponga de una conexión a Internet. A partir de las funciones de monitoreo de la tecnología EXP ya existente, de eficacia demostrada, el NetEP permite mecanismos de recolección centralizada de datos, conectados a servidores de archivos informáticos para adquirir datos sobre el rendimiento de las máquinas sin necesidad de ir al terreno. Recolecta continuamente datos de múltiples buses de tensión y motores.

Prolongue la vida útil de sus máquinas

El NetEP proporciona de forma contínua datos de los motores y sistemas de máquinas que permiten a los profesionales de mantenimiento mantener la maquinaria en funcionamiento de manera óptima, evitando costosas paradas no planificadas. Este flujo de datos ofrece información útil sobre las tendencias para mejorar las decisiones de mantenimiento o sustitución relativas a los sistemas de máquinas. Ello ayuda a prolongar la vida útil de los equipos giratorios, al facilitar la información necesaria para localizar fallas específicas en los motores y sistemas de máquinas antes de que estos provoquen una parada no planificada. Adquiere y analiza el rendimiento de la máquina a intervalos regulares, minimizando la necesidad de comprobar cada motor o generador con equipos portátiles en su ubicación (p. ej., en un MCC o la ubicación específica de un motor).

Funciones de adquisición en línea

El NetEP integra una amplia gama de funciones de monitoreo de máquinas en un marco de red. Esta unidad fija recolecta datos de hasta siete buses de tensión diferentes, con un máximo de 32 motores asociados a una única unidad NetEP. Conecte múltiples sistemas NetEP a un mismo servidor, con la posibilidad de monitorear miles de motores situados en cualquier lugar del mundo. El NetEP adquiere la calidad de potencia cada 10 segundos y las formas de onda de tiempo una vez cada hora.

Evaluación contínua de máquinas giratorias

El sistema NetEP funciona con una medición de tensión por cada bus y sensores de corriente instalados para cada motor. Analiza más de 120 parámetros eléctricos y compara los resultados con los límites definidos por el usuario, avisándole en caso de que se superen esos límites. Las alarmas de fallas se reciben a través de la conexión a la red de un servidor.

Este diseño demuestra nuestro compromiso constante con la calidad, la confiabilidad y la ventaja competitiva. El NetEP proporciona datos sobre la degradación del rendimiento del motor y los efectos del recalentamiento en el funcionamiento del motor. Además, vigila la eficiencia de los motores de la planta, determina los desajustes de carga e identifica las cargas oscilantes. Los resultados y la notificación de los problemas son inmediatos, indicando las eficiencias operativas y permitiendo así al usuario calcular el costo real de la energía malgastada.
SKF logo