Sistema SKF Multilog On-line DMx

Sistema SKF Multilog On-line DMx
El SKF Multilog DMx ofrece una solución de monitoreo de la vibración de cuatro canales que permite cumplir los requisitos de monitoreo de la maquinaria crítica, desde transductores hasta procesamiento de datos dinámicos, por medio de un dispositivo intrínsecamente seguro situado en la plataforma de la máquina.

El SKF Multilog DMx ofrece dos funciones distintas de monitoreo de la vibración en un mismo módulo: protección de la máquina y monitoreo de la condición.

Este innovador producto basado en bus de campo introduce una serie de novedades en el sector de la vibración, y su diseño permite un importante ahorro en costos de instalación y puesta en servicio en comparación con los sistemas tradicionales de monitoreo en bastidor.
SKF logo