Sistema SKF Multilog On-line IMx-M

Solución de última generación para proteger y mejorar la confiabilidad de su maquinaria crítica

Sistema SKF Multilog On-line IMx-M
El Sistema SKF Multilog On-line IMx-M es el último agregado a la actual generación de soluciones potentes y rentables para diversas aplicaciones de monitoreo de maquinaria.

Junto con el software SKF @ptitude Monitoring Suite, el SKF Multilog IMx-M puede proporcionar un sistema completo para el inicio del apagado de las máquinas, la detección prematura de fallos y la realización de diagnósticos. Además, el sistema SKF Multilog IMx-M puede proporcionar asesoramiento automatizado que permite la corrección de condiciones existentes o inminentes que puedan afectar la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de las máquinas.

Software complementario

SKF @ptitude Monitoring Suite
SKF @ptitude Monitoring Suite (Analyst, Inspector y Observer) forma la base de un planteamiento totalmente integrado de monitoreo de condición que permite realizar operaciones rápidas, eficaces y confiables de almacenamiento, manipulación y recuperación de grandes cantidades de información compleja acerca de las máquinas y las plantas. Este potente software acepta datos de toda la gama de dispositivos de recopilación de datos de SKF e interactúa con SKF @ptitude Decision Support.


SKF @ptitude Analyst 

SKF @ptitude Analyst es una solución integral de software con potentes funciones analíticas y de diagnóstico. Permite almacenar, analizar y recuperar información compleja acerca de los activos de manera rápida, eficiente y confiable, y pone esta información a disposición de toda su organización. SKF @ptitude Analyst se adapta fácilmente a sus necesidades específicas, ya sea que se trate de rondas de inspección de los operarios, recopilación de datos del monitoreo de condición o análisis detallado de la vibración y asesoramiento experto.


SKF @ptitude Observer

La interfaz del usuario fácil de utilizar y las funciones de diagnóstico inteligente de SKF @ptitude Observer proporcionan a los usuarios de todos los niveles las herramientas necesarias para configurar y poner en marcha programas eficaces de monitoreo en línea.

SKF Multilog On-line System IMx-M

SKF logo