Sistemas para la industria minera y de procesamiento de minerales

Aumente su confiabilidad en la minería, el procesamiento de minerales y la industria del cemento

SKF ha creado una gama especial de productos que resisten las duras condiciones de la industria minera, y el procesamiento de minerales y cemento. Mediante el uso de las últimas técnicas de medición de la vibración y la temperatura para vigilar los equipos, el sistema detecta fallas tales como:
  • Piezas sueltas
  • Desequilibrio
  • Daños en los rodamientos
  • Lubricación insuficiente
  • Altas temperaturas

Utilización como dispositivo autónomo o integrado

Utilice el sistema SKF Copperhead, premontado y fácil de instalar, como dispositivo independiente o intégrelo en el sistema de automatización de su planta.

Sistema en línea de monitoreo de condición de equipos móviles

El sistema de monitoreo en línea SKF Copperhead para equipos móviles es un sistema en línea integrado, resistente y compacto, que vigila la vibración, la temperatura, la velocidad y la carga de los sistemas mecánicos del vehículo durante su funcionamiento.

Capacidad de análisis en todo el mundo

El sistema comunica datos esenciales de los equipos móviles, que pueden ser analizados por SKF o por su personal cualificado desde cualquier parte del mundo a través de un enlace web.
Sistema de detección de fallas SKF Copperhead
El kit SKF Copperhead (fig. 1) es un sistema de detección de fallas de bajo número de canales basado en la Unidad Transmisora SKF Copperhead (CMPT CTU), el Módulo de Alarma y Visualización (CMPT DCL) y los sensores SKF Copperhead.

El sistema ha sido diseñado para soportar las duras condiciones de las minas, el procesamiento de minerales y la industria del cemento. El sistema tiene una capacidad única para vigilar la maquinaria a velocidad normal y baja.
Kit de caja BNC y sensores SKF Copperhead
Los kits SKF Copperhead BNC (fig. 2) vienen con los acelerómetros piezoeléctricos CMPT 2310, CMPT 2310T, CMPT 2323 o CMPT 2323T, con sensores de temperatura integrales. El uso de una caja de conexiones BNC es una forma rápida y cómoda de acceder a los acelerómetros instalados a través del SKF Microlog o de colectores de datos portátiles similares. Las cajas de conexiones BNC se sitúan normalmente cerca de la máquina para reducir el coste de cableado.
Sistema CMPT CTU
Con el sistema de monitoreo en línea CMPT CTU, se pueden conectar hasta 64 unidades CMPT CTU distribuidas a un mismo terminal operativo (CMPT HMI), donde se pueden analizar de forma permanente los niveles globales de vibración y temperatura.

Usted puede personalizar el terminal con vistas de procesos e información de alarmas de distintos proyectos y clientes. Opcionalmente, puede añadir relés de salida o conectar el CMPT HMI a un PLC para intercambiar datos. Los episodios de alarma se pueden comunicar mediante interfaz OPC, SMS o correo electrónico.
Unidad transmisora SKF Copperhead - CMPT CTU
La SKF CMPT CTU (fig. 3) es un transmisor digital de vibración y temperatura que se puede utilizar como parte de un sistema de detección de fallas de la maquinaria. La CMPT CTU de SKF puede realizar tres tipos de análisis del proceso de la señal de vibración: Envolvente de Aceleración (gE), aceleración (g) o velocidad (mm/s o pulg./s). La SKF CMPT CTU puede procesar señales de vibración procedentes de la familia de sensores SKF CMPT u otros acelerómetros industriales.
Módulo de alarma y visualización SKF - CMPT DCL
CMPT DCL (fig. 4) de SKF es un módulo digital de alarma y visualización. Se utiliza como parte de un sistema de detección de fallas en la maquinaria para vigilar las señales analógicas procedentes de un transmisor de vibración CMPT CTU de SKF, diversos termopares y detectores de temperatura resistivos (RTD). Se trata de un módulo de un solo canal con función de visualización y alarma digital, con luz LED de aviso y contactos de relés.
Acelerómetros con cable
Los acelerómetros con cable integral de bajo perfil CMPT 2310 y CMPT 2310T (fig. 5) son sensores de acelerómetro piezoeléctricos especialmente diseñados para el monitoreo de maquinaria utilizada en condiciones industriales difíciles, como trituradoras, cribas vibratorias, transportadores, laminadores, etc.

Los acelerómetros con cable integral de bajo perfil CMPT 2323 y CMPT 2323T (fig. 6) son sensores de acelerómetro piezoeléctricos especialmente diseñados para el monitoreo de maquinaria de baja velocidad (n < 40 rpm) utilizada en condiciones industriales difíciles, como rodamientos de muñón de trituración horizontal, rodillos laminadores de trituración vertical, trituradoras de cilindros, cilindros de prensado, etc. Los sensores tienen mayor sensibilidad, así como capacidad de medición a menor frecuencia, que los modelos CMPT 2310.
SKF logo