Acoplamientos de disco

Los acoplamientos de disco KD ofrecen una transmisión fiable de la potencia mecánica de la máquina accionadora a la accionada cuando se requieren acoplamientos no lubricados con un bajo mantenimiento.
Los acoplamientos de disco KD están específicamente diseñados para adaptarse a aplicaciones de sistemas de accionamiento de uso general tales como bombas centrífugas, generadores, torres de refrigeración, máquinas herramienta, imprentas y máquinas de pasta y papel. Los acoplamientos transmiten el par y soportan la desalineación angular, excéntrica y axial entre los ejes, con un acoplamiento que se compone de cubos montados en el eje conectados a través de paquetes de discos flexibles con conjuntos de espaciadores o manguitos.
Todos los acoplamientos de disco con tapa utilizan discos de acero inoxidable como miembros flexibles, ofreciendo una elevada resistencia y una buena resistencia a la corrosión (fig. 1). Cada paquete de discos admite una desalineación angular continua de hasta 0,5° y puede soportar momentos de arranque máximos del doble del par indicado. El diseño optimizado garantiza que se minimice la carga de reacción sobre los rodamientos del equipo. Estos acoplamientos de disco son inherentemente autocentrados: no se necesitan provisiones adicionales para la flotación limitada del extremo.
Todos los paquetes de discos son unitarios y, junto con las tuercas autofijación, reducen en gran medida el número de piezas sueltas, simplificando de este modo la instalación y la sustitución.
Los acoplamientos KD21 están diseñados para aplicaciones de trabajo medio y pesado que requieren separaciones moderadas del eje. El mínimo número de componentes ofrece una solución de acoplamiento de disco económica para aplicaciones de distanciadores. La existencia de tamaños más grandes dentro de la serie KD21 permite que se puedan utilizar en máquinas de mayor tamaño y potencia. El estándar es AGMA Clase 9, de fábrica.
El acoplamiento KD2 está diseñado para aplicaciones de trabajo medio que requieren separaciones moderadas del eje, y está específicamente diseñado para cumplir con las especificaciones de la norma API 610 para acoplamientos de bombas industriales. La sección central flexible montada en fábrica se instala o desconecta como una sola unidad. El estándar es AGMA Clase 9, de fábrica.
El acoplamiento KD10 está diseñado para funcionar en lugar de los acoplamientos dentados estrechamente acoplados estándar. La potencia del acoplamiento KD10 es una de las más altas del mercado, permitiendo la máxima facilidad de conversión de un acoplamiento lubricado a un acoplamiento de disco de bajo mantenimiento.
El distanciador partido se retrae de los cubos de un modo sencillo para agilizar la instalación y la sustitución de paquetes de discos sin necesidad de mover la maquinaria conectada. Cumple con AGMA Clase 8 de fábrica.
SKF logo