Completamente flexible con dientes abombados

Estos acoplamientos (fig. 1) admiten una desalineación total de hasta 3°. No obstante, cuando la desalineación es mayor de 1,5° se debe consultar a SKF. Los acoplamientos pueden soportar momentos de arranque máximos del doble del par continuo indicado.
Invirtiendo uno o los dos cubos, es posible utilizar el mismo acoplamiento para diferentes separaciones del extremo del eje.
Estos acoplamientos cuentan con eficientes obturaciones de anillo tórico, y se deben lubricar con grasa.
SKF logo