Completamente flexible con dientes de corte recto

Estos acoplamientos (fig. 1) admiten una desalineación total de 1° y pueden soportar momentos de arranque máximos del doble del par continuo indicado.
Las obturaciones constan de tapas de acero independientes, empernadas durante el montaje, lo que simplifica la inspección del engranaje. Centran los manguitos exteriores en los cubos, y están diseñadas de tal forma que existe un gran espacio para el lubricante.
Estos acoplamientos se deben lubricar con grasa.
SKF logo