Flexible/rígido con dientes abombados

Estos acoplamientos (fig. 1) se componen de un semiacoplamiento flexible, de tipo HCCE, y un semiacoplamiento rígido.
Los acoplamientos soportan una desalineación total de hasta 1,5°. No obstante, cuando la desalineación es mayor de 0,75° se debe consultar a SKF. Los acoplamientos pueden soportar momentos de arranque máximos del doble del par continuo indicado.
Mediante la inversión del cubo con engranaje, es posible utilizar el mismo acoplamiento para diferentes separaciones del extremo del eje. Estos acoplamientos se deben lubricar con grasa.
SKF logo