Flexible/rígido con dientes de corte recto

Estos acoplamientos (fig. 1) se componen de un semiacoplamiento flexible, de tipo HCCE, y un semiacoplamiento rígido.
Los acoplamientos admiten una desalineación total de 0,5° y pueden soportar momentos de arranque máximos del doble del par continuo indicado.
Estos acoplamientos se deben lubricar con grasa.
SKF logo