Lubricación

Las grasas para acoplamientos, a diferencia de la grasa para rodamientos o de uso general, deben soportar las fuerzas centrífugas creadas por un acoplamiento giratorio. Estas grasas – KSG y KHP – están específicamente formuladas para resistir las fuertes fuerzas centrífugas asociadas con todas las aplicaciones. Estas fuerzas pueden hacer que el importante aceite base se separe de los espesantes de jabón y los aditivos. A diferencia de las grasas con espesantes basados en litio, las grasas KSG y KHP utilizan espesantes de polietileno, con una densidad cercana a la del aceite base, y por lo tanto mucho menos susceptibles a la separación.
La grasa KSG está diseñada para velocidades de hasta 3.600 rpm, y la grasa KHP es más adecuada para velocidades superiores a 3.600 rpm.

Grasa para acoplamientos estándar KSG

La grasa KSG es una grasa para acoplamientos de grado NLGI 1 con aditivos EP para uso en cualquier acoplamiento lleno de grasa, como los acoplamientos dentados, de rejilla y de tipo cadena, en servicios industriales estándar. Superior a las grasas normalmente disponibles adaptadas para el uso en acoplamientos, la grasa KSG ha sido específicamente desarrollada como lubricante para acoplamientos.

Grasa para rodamientos de alto rendimiento KHP

La grasa KHP es una grasa de grado NLGI 1 con aditivos EP que supera los requisitos de diseño necesarios para prolongar los intervalos de funcionamiento y relubricación. La grasa KHP está recomendada para acoplamientos dentados lubricados con grasa de alta velocidad en las industrias petroquímica, de procesos y de servicios públicos.
Requisitos mínimos para otras grasas:
  • NLGI 1 (velocidades por debajo de 300 rpm, NLGI 0 o 00)
  • jabón 13% como máximo
  • viscosidad mínima del aceite base 600 mm2/s a 40 °C
  • el jabón de la grasa no se debe separar del aceite base a causa de las fuerzas centrífugas
SKF logo