Acoplamientos de eje flexibles

Función

  • Conectar y transmitir la potencia de un eje conductor a un eje conducido
  • Proteger el sistema
  • Conseguir compensar un total de 4 desalineaciones del eje:
    • Angular
    • Excéntrica
    • Combinada (angular + excéntrica)
    • Movimiento axial

Estas desviaciones del eje son inevitables, ya que las máquinas están descargadas durante la alineación.
Durante el funcionamiento, las fuerzas resultantes hacen que se doblen los ejes. Otras causas pueden ser, por ejemplo, la dilatación térmica, el desgaste de los rodamientos o los errores (humanos) de instalación.
SKF logo