Sistemas de inyección de aceite

SKF Coupling Systems diseña, fabrica y vende productos y soluciones basados en el método de inyección de aceite. Estos productos reducen las paradas no planificadas y abaratan el mantenimiento en los costosos equipos en los que se utilizan.

En este sitio web encontrará información sobre nosotros y nuestros productos. No dude en contactar con nosotros si tiene cualquier pregunta o comentario.

Acerca de nosotros

Concepto empresarial
Concepto empresarial
Nuestro concepto empresarial consiste en diseñar, fabricar y vender productos basados en el método de inyección de aceite de SKF. Estos productos reducen significativamente las paradas no planificadas y recortan los gastos de mantenimiento de los costosos equipos en los que se utilizan.

Nuestro objetivo es mantener y reforzar nuestro liderazgo mundial en los reducidos segmentos de mercado en los que trabajamos. Seguiremos ampliando nuestra fuerte presencia en nuestros mercados estratégicos y ofreciendo un servicio de calidad superior al cliente.

También conservaremos y desarrollaremos nuestra capacidad exclusiva para crear productos de alta tecnología basados en la técnica de inyección de aceite. Seguiremos mejorando nuestra fabricación de productos económicos con los requisitos de calidad más estrictos.
Historia
Historia
La historia de SKF Coupling Systems se remonta a principios de los años 40, cuando el diseñador jefe de SKF, Erland Bratt, inventó el método de inyección de aceite en 1942. Desde entonces, hemos seguido desarrollando nuestro diseño y nuestra tecnología con la tecnología OK para la instalación de hélices, machos y caña de timón (1975), acoplamientos (con brida) OKF de SKF (1977), pernos SKF Supergrip (1979), la herramienta de alineación Supergrip (1987), equipos de perforación (1994) y el sistema de cierre de carcasa de turbina de vapor de apriete en frío (1995).

En 2005 lanzamos la nueva generación de acoplamientos OK: el tipo OKX, que ofrece una coeficiente de fricción muy superior y, por lo tanto, una mayor capacidad de transmisión del par. Esto permitirá encontrar soluciones nuevas y creativas para la línea del eje, así como aprovechar la tecnología de inyección de aceite de SKF, que permite ahorrar tiempo, en campos en los que antes era imposible.

El método de inyección de aceite es muy conocido actualmente y lleva utilizándose más de setenta años. Se usa para todo tipo de ejes: por ejemplo, en el sector de la generación eléctrica o en el sector naval. Los componentes para la industria naval y las aplicaciones de par elevado, como los ejes de hélices y los timones, se pueden instalar de forma más rápida y segura con nuestro método, totalmente homologado por los principales organismos de clasificación del mundo.

Además de la finalidad para la cual fueron diseñados originalmente nuestros productos (conectar ejes de barcos entre sí), en la actualidad se utilizan con frecuencia en otras ramas de la ingeniería para transmitir de manera fiable un par elevado. Esto incluye trenes de laminación, lechos de enfriamiento, plataformas giratorias, bombas de refrigeración, grandes motores hidráulicos y diésel, así como molinos de viento y otras plantas de generación de energía.

Los pernos Supergrip son un ejemplo del desarrollo de una idea original. En aquellos casos en los que las juntas giratorias con brida han de transmitir un par elevado y las paradas no planificadas resultan especialmente costosas (por ejemplo, en el caso de ejes de hélices de barcos, equipos de dirección, turbinas de vapor o máquinas de laminado), los pernos SKF Supergrip ofrecen una alternativa viable. Los pernos Supergrip transmiten el par de dos formas: por la fuerza del perno expandido radialmente en el orificio y por el efecto de fricción generado en las caras de la brida por la precarga del perno. Ambos efectos son controlados con cuidado y son cuantificables. Los pernos Supergrip se encuentran disponibles para diámetros de agujero de 40 mm y superiores.

Operaciones que con una sola herramienta hubieran llevado horas o incluso días se reducen a unos pocos pasos realizados rápidamente con el método de inyección de aceite de SKF para montar, desmontar y conectar componentes pesados. El uso del acoplamiento OK en conexiones de ejes aprovecha el potencial de la tecnología de inyección de aceite. La preparación del eje es sencilla, sin chaveteros que rectificar, sin conicidad y sin aros axiales. La facilidad de montaje y desmontaje, combinada con una alta capacidad de par, son características de los acoplamientos OK de SKF.
La organización

Datos:

  • 70 personas trabajan en la empresa
  • SKF Coupling Systems produce en cuatro turnos durante las 24 horas, los 7 días de la semana
  • Casi el 100% se fabrica internamente
  • Desarrollo de productos interno
  • Horario flexible para todos los empleados

Contacte con nosotros

Dirección de visita / postal:

SE-813 82 Hofors, Suecia
Teléfono: +46 290 28400 Fax: +46 290 282 70
SKF logo