Homologaciones

Homologado por las principales sociedades de clasificación

La conexión de ejes rígidos con acoplamientos OK es una solución que permite ahorrar tiempo y que lleva más de cincuenta años utilizándose tanto en tierra como en mar. Los acoplamientos son conocidos en todo el mundo por su alta calidad, diseño creativo y seguridad operativa.
En la línea de producción cada paso está cuidadosamente controlado, y los acoplamientos terminados son sometidos a una estricta inspección final con respecto a los tamaños y a la calidad del acero antes de ser entregados. Los acoplamientos también están homologados por todas las principales sociedades de clasificación, por ejemplo Det Norske Veritas.
SKF logo