Acoplamientos OK

Sin necesidad de practicar ranuras ni de aros axiales o cónicos.
Al utilizar los acoplamientos OK para conexiones de ejes se aprovechan las ventajas de nuestro potente método de inyección de aceite.
La preparación del eje es sencilla. Sin necesidad de practicar ranuras ni de aros axiales o cónicos. Durante el montaje del acoplamiento OK, se desliza sobre el eje un manguito interior fino con un diámetro exterior cónico. Sobre el manguito interior se coloca un manguito exterior grueso con una superficie interior cónica adaptada al mismo. A continuación se inyecta entre los manguitos un aceite mineral normal. Una gato hidráulico integrado cala el manguito exterior en el cono del manguito interior.
Una vez que el manguito exterior ha alcanzado su posición final se crea un ajuste de interferencia, igual que si el manguito exterior se hubiese calentado y reducido. Sin embargo no se necesita calor, y es posible desmontar el acoplamiento tan fácilmente como se montó.
Este potente uso de la fricción permite al acoplamiento OK transmitir el par y las cargas axiales por todo el área del eje. No existen tensiones en la ranura. Tampoco se produce corrosión cuando existen elevadas cargas de choque o de inversión.
Los acoplamientos de tamaño muy grande, que anteriormente sólo se podían ajustar después de calentarlos, ahora se pueden montar en frío utilizando el método OK.

Nuestras industrias principales

SKF logo