Capacidad de transmisión de potencia

El par transmitido por el acoplamiento OKC es directamente proporcional a la presión superficial entre el manguito interior del acoplamiento y el eje después del calado axial del manguito exterior. El calado necesario, que se consigue cuando el diámetro del manguito exterior ha aumentado a la dimensión ΔD para los acoplamientos OKC, OKCS y OKCX, y la longitud de calado indicada para los acoplamientos OKF que se ofrece en las tablas, garantizarán una presión de 120 N/mm2 para los acoplamientos OKC y OKCS, 70 N/mm2 para los acoplamientos OKCX y 100 N/mm2 para los acoplamientos OKF.
La tabla indica el par máximo que se puede transmitir, calculado mediante la ecuación:
Mtmax = π da2 B p μ/2000

donde
Mtmax=par máximo transmisible [Nm]
da=diámetro del eje [mm]
B=longitud de presión efectiva (igual a da) [mm]
p=presión superficial mínima entre el eje y el manguito interior [N/mm2]
  • 120 N/mm2 para OKC y OKCS
  • 70 N/mm2 para OKCX
  • 100 N/mm2 para OKF
μ=
coeficiente de fricción (0,14, para OKCX 0,3)
Si el acoplamiento está sometido a fuerzas axiales, su efecto sobre la capacidad de transmisión de potencia es, por lo general, insignificante. El par transmisible se obtiene a partir de la ecuación

Mt = √(Mtmax2 - ( Fa da/2000)2)

donde
Mtmax=par máximo transmisible [Nm]
Fa=fuerza axial [N]
da=diámetro del eje [mm]
El par admisible se obtiene a partir de:

M = Mtmax o Mt / f

donde
M=par admisible [Nm]
Mtmax=par máximo transmisible [Nm]
f=factor de seguridad, que se puede seleccionar en la tabla
SKF logo