Ejes

Con el fin de facilitar la alineación de los ejes para los acoplamientos OKC, OKCX, OKCS y OKCK, uno de los ejes debe estar diseñado de modo que el acoplamiento se pueda deslizar sobre el mismo lo suficiente como para dejar expuesta la parte exterior del asiento del acoplamiento. La rugosidad de la superficie debe estar dentro de Ra 2,5 μm. Para los asientos del acoplamiento comprendidos entre 25 y 90 mm se aplica una tolerancia ISO h8. Para diámetros mayores se utiliza una tolerancia ISO h7 (tabla).

Ejes huecos para acoplamientos OKC

Para obtener la misma presión y capacidad de transmisión de potencia, el manguito exterior se debe calar más en los ejes huecos que en los ejes sólidos. También se deben reforzar los ejes por medio de manguitos ajustados en el rebaje torneado bajo los asientos del acoplamiento. De este modo se evitan las tensiones, que aparecen en el material del eje después de montar el acoplamiento debido a que se ha superado el valor permisible.
El manguito de refuerzo debe estar fabricado en acero endurecido con un límite de elasticidad de al menos 850 N/mm2. La longitud de los manguitos debe ser 15 mm mayor que la longitud de presión (= A2 - A3 + 15 mm). El diámetro exterior, la interferencia requerida entre los manguitos y los ejes y el incremento de la distancia de calado (la reducción de la dimensión A3) se pueden obtener en la tabla para diversos valores de la relación de diámetros dc/da.
Las gamas de tolerancia adecuadas para el diámetro exterior de los manguitos y los rebajes en los ejes son IT6 e IT7 respectivamente. Téngase en cuenta que los asientos del acoplamiento se deben mecanizar según la tolerancia de diámetro indicada únicamente después de la colocación de los manguitos de refuerzo.

Ejemplo

Se debe montar un acoplamiento OKC en ejes con un diámetro exterior de 400 mm y un agujero de 120 mm.
es decir, dc/da = 120/400 = 0,3

El diámetro exterior del manguito de refuerzo se obtiene a partir de
db/da = 0,49, es decir, db = 196 mm.

El δ de interferencia se obtiene a partir de
δ/db = 0,0013, es decir, δ = 0,25 mm
El incremento de la distancia de calado, R, se obtiene a partir de la relación R/da = 0,009. De este modo, la dimensión A3 en la tabla de producto (30 mm) se debe reducir 3,6 mm.
Con los ejes huecos cuya relación de diámetros sea mayor de 0,55 no es posible conseguir en su totalidad la presión y el par transmitido normales. En esos casos, consulte al representante local.

Ejes huecos para acoplamientos OKCX, OKCS, OKCK y OKF

Para los acoplamientos OKCX, OKCS, OKCK y OKF montados sobre ejes huecos, contacte con el representante local.
SKF logo