Diseños

El perno Compact Supergrip - OKBC

Los pernos Compact Supergrip (fig. 1) están diseñados con extremos del perno embutidos con el fin de ahorrar espacio. Los extremos embutidos suelen ser necesarios para conectar acoplamientos de turbinas de vapor, con el fin de reducir el rozamiento con el aire y los niveles de ruido.
Los pernos Supergrip se pueden utilizan con bridas rectas o escariadas.

Cuando es necesaria una tolerancia estricta en cuanto al peso del acoplamiento para el equilibrio del eje, se pueden suministrar pernos que cumplan con determinadas especificaciones de peso.

Sistema de combinación Supergrip - OKBS y OKBT

Al montar los pernos Supergrip (fig. 2) en acoplamientos en los que el número y el diámetro de los pernos sean fijos, por ejemplo en las bridas de cigüeñales y cajas de engranajes, o al reacondicionar acoplamientos ya existentes, a menudo es posible reducir el número de pernos garantizando al mismo tiempo la rigidez del ajuste para la transmisión del par. No obstante, con el fin de garantizar una distribución simétrica de la carga, el número mínimo de pernos en un acoplamiento no debe ser menor de seis. Para satisfacer este requisito, hemos desarrollado un sistema en el que los pernos Supergrip se combinan con pernos de fijación de ajuste libre.
Los pernos de fijación se tensan y se precargan del mismo modo, y con el mismo tensor, que los pernos Supergrip. Este sistema de combinación resulta especialmente ventajoso cuando la flexión y el empuje axial son elevados en relación al par. El perno de fijación de ajuste libre requiere un menor mecanizado, con lo que se reduce el coste total por acoplamiento.

Fija de situación Supergrip - OKBD

Para conectar una brida a un cubo con orificios ciegos, se ha desarrollado un sistema Supergrip especial que cuenta con una fija de situación exclusiva combinada con pernos de fijación tensados hidráulicamente (fig. 3). Algunas de sus aplicaciones son la construcción de rotores eléctricos, hélices montadas en bridas, palas de hélice empernadas y acoplamientos de excitadores. La fija de situación también se puede utilizar para fijar firmemente la maquinaria, así como para taponar tuberías u orificios de drenaje en recipientes de presión.
La fija de situación también es una excelente solución para taponar orificios en las vasijas de reactores nucleares. Las fijas de situación Supergrip ya han sido probadas en la vasija de un reactor durante programas de modificación, cuando hubo que retirar las tuberías conectadas a la vasija del reactor. Las fijas Supergrip taponaron los orificios desde el interior de la vasija en un entorno de actividad, a una profundidad de nueve metros. La instalación resultó sencilla y el taponado se realizó de forma segura.
SKF logo