Capacidad de transmisión

La tabla indica el diámetro mínimo del cubo necesario (Dcubo) para diferentes materiales cuando el cojinete de fricción está completamente cubierto por el cubo (fig. 1).

Ejemplo de referencia

Cojinete de fricción con componentes externos ranurados para eje de 20 mm = SHT 20.

Anchura del cubo menor que el cojinete de fricción

Si la anchura del cubo es menor que L (fig. 2), el diámetro del cubo se debe multiplicar por el factor fk obtenido en el diagrama 1.

Ejemplo

Cojinete de fricción SH SHT 40
Límite de elasticidad del material del cubo Rp 0,2 = 200 N/mm2
Anchura del cubo Lx = 31,5 mm
El diámetro mínimo del cubo necesario se obtiene del siguiente modo:
Lx/L = 31,5/45= 0,7
En el diagrama, fk = 1,18
Diámetro mínimo del cubo = Dcubo fk = 89 × 1,18 = 105 mm

Par y fuerza axial que actúan simultáneamente

Si la junta está sometida simultáneamente a un par y a una fuerza axial, el par resultante se obtiene utilizando la ecuación:

MvR = √(Mv2 + (Pax d/2.000)2)

donde

MvR=par máximo resultante [Nm]
Mv=par que actúa sobre el cojinete de fricción [Nm]
Pax=fuerza axial que actúa sobre el cojinete de fricción [N]
d=diámetro del eje, mm

Ejemplo

El cojinete de fricción SHT 50 está sometido a una fuerza axial de 20.000 N y simultáneamente a un par de 500 Nm. Se calcula que el factor de la máquina fd es de 1,5.
MvR = √(5002 + (20.000 × 50/2.000)2) = 707 Nm
Según la tabla, el par máximo para el SHT 50 es de 1.625 Nm. En ese caso, el par permisible es:
1.625/1,5 = 1.083 Nm

Transmisión de la carga

En la tabla de producto se indica el par estático de deslizamiento y la fuerza axial de deslizamiento máximos. Bajo carga dinámica, la capacidad de transmisión se obtiene mediante la división por el factor de la máquina fd (tabla).
SKF logo