Pestañas especiales para tuercas SX/BX

Pestañas especiales para tuercas SX/BX
La gama de tornillos de bolas universales SX/BX de SKF viene con cabeza roscada estándar de la tuerca para una integración sencilla en los equipos del cliente. Se pueden acoplar pestañas especiales opcionales a la cabeza roscada de la tuerca, en caso de que este tipo de montaje resulte más favorable para la integración en la aplicación.

Características y beneficios

  • Pestaña redonda FHRH
  • Pestaña cuadrada FHSF
  • Pestaña de muñones FHTF
  • Recubrimiento de fosfato estándar en todas las versiones que aporta protección frente a la corrosión  
  • Pestañas especiales disponibles para la gama completa SX/BX
  • Acoplamiento directo a la cabeza roscada de la tuerca
  • Más posibilidades de integración de la tuerca en los equipos del cliente

Pestañas especiales para tuercas SX/BX

SKF logo