Rodamientos de apoyo para tornillos de bolas laminados de precisión

SKF ofrece una gama completa de rodamientos de apoyo para instalar en los extremos mecanizados de los tornillos de bolas laminados de precisión. Para cubrir la mayoría de situaciones de montaje, existen tres tipos de rodamientos de apoyo
  • con pestaña para retención axial
  • con una base para fijación radial
  • con una base de posicionamiento radial con un rodamiento axialmente libre
Estos rodamientos de apoyo incorporan rodamientos de bolas SKF de alto rendimiento, además de soluciones de sellado eficientes que ofrecen una larga vida útil al conjunto completo del tornillo de bolas.

Rodamientos de apoyo FLBU

FLBU
Soportes con pestaña de fijación axial equipados con rodamientos de bolas de contacto angular SKF
Características
  • Soporte mecanizado de precisión fabricado en acero pulido
  • Dos rodamientos de bolas de contacto angular con precarga SKF, serie 72 o 73, en una disposición espalda con espalda
  • Dos sellos toroidales
  • Tuerca Nylstop autobloqueante estándar o tuerca KMT de alta precisión a pedido
Beneficios
  • Conjunto de rodamiento completo listo para utilizar, diseño simplificado de la aplicación, proceso de pedido más sencillo
  • Montaje rápido en el extremo del eje
  • Eliminación de la mayoría de los riesgos técnicos con el conjunto de rodamientos y sellos
  • Dimensiones de los rodamientos y capacidad de carga perfectamente adaptados a las características del tornillo de bolas
  • Montaje espalda con espalda de los rodamientos con precarga para una colocación rígida y precisa del tornillo de bolas
  • Engrasados de por vida/libres de mantenimiento

Rodamientos de apoyo PLBU

PLBU
Soportes de pie fijos equipados con rodamientos de bolas de contacto angular SKF
Características
  • Soporte mecanizado de precisión fabricado en acero pulido
  • Las caras laterales mecanizadas de precisión del soporte pueden servir como superficies de montaje de referencia para la alineación del tornillo
  • Dos rodamientos de bolas de contacto angular con precarga SKF, serie 72 o 73, en una disposición espalda con espalda
  • Dos sellos toroidales
  • Tuerca Nylstop autobloqueante estándar o tuerca KMT de alta precisión a pedido
Beneficios
  • Conjunto de rodamiento completo listo para utilizar, diseño simplificado de la aplicación, proceso de pedido más sencillo
  • Montaje rápido en el extremo del eje
  • Eliminación de la mayoría de los riesgos técnicos con el conjunto de rodamientos y sellos
  • Dimensiones de los rodamientos y capacidad de carga perfectamente adaptados a las características del tornillo de bolas
  • Montaje espalda con espalda de los rodamientos con precarga para una colocación rígida y precisa del tornillo de bolas
  • Buena rigidez aportada por el montaje de la base con pasadores de espiga
  • Engrasados de por vida/libres de mantenimiento

Rodamientos de apoyo BUF

BUF
Soportes de pie libres axialmente equipados con rodamientos rígidos de bolas SKF
Características
  • Soporte mecanizado de precisión fabricado en acero pulido
  • Las caras laterales mecanizadas de precisión del soporte pueden servir como superficies de montaje de referencia para la alineación del tornillo
  • Un único rodamiento rígido de bolas SKF de tipo 62…2RS1
  • Rodamiento sellado y engrasado de por vida
  • Anillo de retención entregado con el conjunto BUF
Beneficios
  • Conjunto de rodamiento completo listo para utilizar, diseño simplificado de la aplicación, proceso de pedido más sencillo
  • Montaje rápido en el extremo del eje
  • Eliminación de la mayoría de los riesgos técnicos con el conjunto de rodamientos y sellos
  • Apoyo radial puro, con desplazamiento axial posible del rodamiento dentro del soporte, para evitar la sobrecarga del rodamiento por la deflexión del sistema o la dilatación térmica, etc.
  • Engrasados de por vida/libres de mantenimiento
SKF logo