Rodamientos de apoyo para tornillos de rodillos

Rodamientos de apoyo para tornillos de rodillos FLRBU
SKF ofrece una gama completa de rodamientos de apoyo para instalar en los extremos mecanizados de los tornillos de rodillos planetarios y de recirculación. Estos rodamientos de apoyo incorporan rodamientos de bolas SKF de alto rendimiento, además de soluciones de sellado eficientes que ofrecen una larga vida útil al conjunto completo de tornillos de rodillos.
Los rodamientos de apoyo FLRBU se pueden utilizar también para aplicaciones de tornillos de bolas si los rodamientos de apoyo estándar diseñados para tornillos de bolas (tipos FLBU, PLBU y BUF) no cumplen los requisitos de carga de la aplicación.

Rodamientos de apoyo para tornillos de rodillos FLRBU


Características y beneficios

  • Soporte mecanizado de precisión fabricado en acero pulido
  • Rodamientos de bolas de contacto angular con precarga SKF, serie 72 o 73, en una disposición espalda con espalda (1+1 para los tamaños menores y 2+2 para los tamaños mayores)
  • Disposiciones de los rodamientos opcionales a pedido, si la aplicación presenta una situación de carga axial con una dirección preferida (1+3, o 3+1)
  • Capacidad de carga de los rodamientos acorde con la capacidad de carga del tornillo de rodillos
  • Dos sellos toroidales
  • Tuerca KMT de alta precisión estándar
  • Mecanizado del extremo del eje del tornillo estándar definido para cada uno de los tamaños FLRBU
  • Gama estándar disponible para tornillos de rodillos SR con un diámetro nominal de hasta 80 mm y tornillos de rodillos SV con un diámetro nominal de hasta 100 mm. Para tornillos de rodillos mayores o aplicaciones de cargas pesadas, consulte con SKF.  
  • Conjunto de rodamiento completo listo para usar, diseño simplificado de la aplicación, proceso de pedido sencillo
  • Montaje rápido en el extremo del eje
  • Eliminación de la mayoría de los riesgos técnicos con el conjunto de rodamientos y sellos
  • Montaje espalda con espalda de los rodamientos con precarga para una colocación rígida y precisa del tornillo de rodillos
  • Engrasados de por vida/libres de mantenimiento
SKF logo